Fallback image
Rosemount™ 965 Flame Detector

Rosemount™ 965 Detector de chamas

Esse detector de chamas usa 4 sensores IR para analisar incêndios de hidrocarbonetos, distinguindo chamas da radiação de fundo para reduzir alarmes falsos em até 150 pés.

O Rosemount™ 965 Detector de chamas IR multiespectral com tecnologia QuadSense™ usa quatro sensores infravermelhos para detectar de forma confiável incêndios de líquidos e gases hidrocarbonetos, minimizando os alarmes falsos. Ele fornece detecção de chamas a até 150 pés (45 m), apresenta cinco níveis de sensibilidade ajustáveis e garante uma operação segura em ambientes industriais perigosos e não perigosos, tornando-o ideal para sistemas de proteção e segurança contra incêndios industriais.

Principais características

  • Certificado para áreas perigosas (somente modelo à prova de explosão)
  • Calibrado de fábrica para uso por toda a vida útil
  • Teste integrado por infravermelho (BIT) para verificação contínua da integridade da óptica e da eletrônica
  • Um registrador interno de eventos
  • Opção de fiação universal para simplificar o processo de pedido
  • Várias opções de saída para máxima compatibilidade com infraestruturas padrão