Fallback image
rosemount 9901 chamber

Rosemount™ 9901 Câmara para instrumentação de nível de processo

A Emerson fornece uma gama de câmaras de alta qualidade que permitem a montagem externa de instrumentação de medição de nível e de controle em recipientes de processo. A solução da Emerson, Rosemount 9901, é complementada com uma opção de 2” para a Europa. Essa variedade oferece um design que cumpre com a diretiva de equipamentos de pressão (PED) e com o código ASME B31.3 ou B31.1, permitindo que os usuários adquiram uma solução fixa integrada ou apenas uma câmara de bypass para uso com a instrumentação existente. As câmaras são feitas de materiais certificados e rastreáveis e são fabricadas com soldas de penetração total, com os soldadores e procedimentos de soldagem certificados de acordo com o código ASME e os padrões europeus. Todas as garrafas são hidrotestadas na conclusão, incluindo uma gama completa de opções de inspeção NDT ou de cliente disponíveis para pedido.

Principais características

  • DocumentsDrawings