Fallback image
Rosemount™ CVU Conductivity Validation Unit

Unidade de validação de condutividade (CVU) Rosemount™ Analytical

Portable, NIST‑traceable unit for validating high‑purity water conductivity, exceeding USP accuracy requirements and enabling easy, reliable calibration in pharma, semiconductor, and utility systems.

Obtenha a documentação precisa dos procedimentos operacionais padrão de qualidade da água de alta pureza com a unidade de validação de condutividade (CVU) Rosemount Analytical. Com uma malha calibrada para atender aos padrões rastreáveis do NIST, este instrumento ajuda a atender aos requisitos de validação e supera os de precisão exigidos pela USP2. Esta CVU é ideal para aplicações onde calibrar um sensor de condutividade para alcançar uma solução padronizada não é prático, e é uma ferramenta adequada para as indústrias farmacêutica, de semicondutores e de serviços gerais.

Principais características

  • Apresenta documentação precisa do procedimento operacional padrão da qualidade da água de alta pureza
  • Com uma malha calibrada para atender aos padrões rastreáveis do NIST com certificação de calibração para ajudar a atender aos requisitos de validação
  • Supera os requisitos de precisão USP2 para garantir uma documentação de processo confiável
  • Oferece uma seleção de compensação de matéria-prima ou temperatura para aplicações variadas
  • Projetada para compensação de temperatura catiônica ou de água ultrapura
  • Projetada com duas saídas isoladas configuráveis para processar condutividade ou temperatura
  • Estojo protetor, portátil e resistente com trava que oferece proteção ao instrumento durante o transporte
  • Instrumento fácil de usar que inclui todo o cabeamento e a tubulação necessários para conexão simples aos sistemas de água
  • Inclui o analisador Rosemount 1056 e uma célula de vazão de aço inoxidável modelo 404-11-17 com uma constante de célula de 0,01/cm