Fallback image
Rosemount™ CCO 5500 Carbon Monoxide (CO) Analyzer

Analisador de monóxido de carbono (CO) Rosemount™ CCO 5500

O analisador de monóxido de carbono (CO) CCO 5500 usa a espectroscopia de absorção de infravermelho para medir continuamente a concentração de monóxido de carbono em gases de combustão. A fonte infravermelha é montada diretamente no conduíte ou pilha de gás de combustão no lado oposto do receptor. A energia infravermelha é radiada pela fonte, por meio de um cortador através do conduíte para o receptor. O receptor emprega o filtro de correlação de gás e filtração óptica de passa-banda estreita com dois detectores de estado sólido para determinar a absorção da radiação pelo monóxido de carbono no gás de combustão.

Principais características

  • O resistente detector piroelétrico de tantalato de lítio permite uma medição altamente sensível e estável de monóxido de carbono.
  • Padrão de calibração opcional disponível para garantir informações de processo confiáveis sem gás de calibração
  • Medição através do duto representativa com erros de estratificação limitados
  • As medições podem ser exibidas como ppm, mg/m3, mg/Nm3 (normalizado)