Fallback image
Product Image

Rosemount™ Detector de quimioluminescência (CLD)

Disponível como um módulo de analisador para ser combinado a um analisador MLT via LON ou como um analisador autônomo integrado a uma plataforma. Este detector permite medições de NO ou NOx. Ele é uma unidade autônoma completa com detector e eletrônicos. O design do módulo permite a fácil integração do sistema. O módulo analisador CLD pode ser um instrumento de análise “autônomo” com o acréscimo de uma plataforma e um módulo de entrada/saída (E/S) ou pode ser integrado a uma rede sofisticada de análise de múltiplos componentes.

Principais características

  • O detector de estado sólido resfriado termoeletricamente garante a alta estabilidade
  • O design modular oferece flexibilidade na montagem e na expansão do sistema
  • Resposta rápida, 90% de escala completa em 1 segundo
  • Quatro (4) intervalos selecionáveis pelo usuário, de 0 a 10.000 ppm
  • Desligamento automático de ozonizador de perda de pressão de ar
  • Controle remoto e calibração automática
  • Diagnósticos on-line
  • Medição da vazão de amostra disponível
  • Conversor eficiente de NO2 carbono vítreo sem interferência