Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ CT2211 Aerosol Microleak Detection System

Rosemount™ CT2211 Sistema de detecção de microvazamento em aerossol

The Rosemount CT2211 Aerosol Microleak Detection System uses QCL technology for real-time, inline leak testing at up to 600 cans per minute.

O Rosemount™ CT2211 Sistema de detecção de microvazamento em aerossol é um testador de vazamento em linha e automatizado que usa a tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) para detectar e rejeitar o vazamento de latas de aerossol em tempo real sem interromper a linha de produção. Certificado para uso como alternativa a banho de água, o Rosemount CT2211 melhora a produtividade e a eficiência, fornecendo 100% de teste de vazamento para latas de aerosol em velocidades de até 600 latas por minuto. O sistema está em total conformidade com as regulamentações e padrões do setor, incluindo UN, ADR, DOT, FEA e BAMA e fornece detecção altamente seletiva e sensível de uma ampla variedade de propulsores, independentemente do tamanho, da forma ou dos materiais da lata.

Principais características

  • Melhore a produtividade com monitoramento e detecção totalmente automatizados e em linha de vazamentos de latas de aerossol em tempo real sem parar a linha de produção
  • Garanta a qualidade e prevenir recalls de produtos com inspeção de 100% de cada lata individual, tempo de resposta instantâneo e remoção apenas de produtos não conformes
  • Evite um gargalo de produção com operação em alta velocidade e detecção altamente sensível de uma ampla variedade de propulsores a até 600 latas por minuto
  • Garanta a conformidade regulatória com um sistema certificado para uso como alternativa ao teste de banho de água
  • Nenhum requisito de calibração ou peças móveis, simplificando a manutenção
  • Mudança de práticas de manutenção reativas para proativas com diagnósticos de condição contínuos
  • Interface intuitiva do operador local e análises pré-criadas fornecem conhecimentos efetivos e visibilidade das quantidades de lotes e taxas de rejeição para otimizar o controle do processo
  • ATEX zona 2 e Classe 1 Divisão 2 certificada para uso em ambientes perigosos e com gases explosivos