Rosemount™ CT4000 Analisador de gás OEM reforçado
The Rosemount CT4000 uses built-in QCL technology to measure NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO, and CO2 in ambient temperatures up to 70°C and gas temperatures to 190°C, enabling precise monitoring across
Principais características
- Tecnologia de laser de cascata quântica (QCL)
- Mede até oito componentes simultaneamente
- Temperatura ambiente de -20 a +70 °C (-4 a 158 °F)
- Temperaturas de gás até 190 °C (374 °F)
- Configuração modular para até quatro lasers
- Sem peças móveis, baixo custo de manutenção