Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ CT4400 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT4400 Analisador de gás contínuo

The Rosemount CT4400 is the world’s first hybrid QCL/TDL gas analyzer, purpose-built for NOx and emissions monitoring.

O Rosemount CT4400 da Emerson é o primeiro e específico analisador de gás de processo com Quantum Cascade Laser (QCL) híbrido e Tunable Diode Laser (TDL) do mundo, projetado para melhorar o desempenho e reduzir os custos, mais especificamente na medição NOx e aplicações de monitoramento contínuo das emissões. Otimizado para aplicações a frio/seco executadas em pressão ambiente, o analisador de montagem em rack CT4400 permite fácil integração nas infraestruturas de plantas existentes sem manutenção ou consumíveis dispendiosos.

Principais características

  • Mede simultaneamente até sete componentes de gás específicos para aplicações com uma faixa dinâmica aumentada de sub-ppm a níveis de porcentagem
  • Ideal para aplicações de monitoramento ambiental medindo componentes padrões, como NO, NO2, SO2, CO, CO2 e O2
  • Compatível com infraestrutura de planta existente para minimizar a interrupção ou o custo ao substituir analisadores obsoletos
  • A tecnologia QCL/TDL Rosemount™ com técnica de "Laser Chirp" patenteada permite a detecção de espécies de gás individuais, livres de efeitos de interferência cruzada de outros gases na corrente
  • Medições de subsegundos com monitoramente de alta precisão e alta sensibilidade garantem a conformidade com exigências regulatórias
  • Sem o tratamento complexo de amostras ou consumíveis os custos são reduzidos e a eficiência da planta é melhorada
  • A configuração modular permutável e resistente suporta até quatro módulos de laser e proporciona confiabilidade excepcional e estabilidade de medição
  • A técnica espectroscópica inerentemente estável reduz as necessidades de calibração e oferece um desempenho confiável