Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ CT5100 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5100 Analisador contínuo de gás

The Rosemount CT5100 is a hybrid QCL/TDL analyzer for real-time multi-gas monitoring.

O Rosemount CT5100 Analisador contínuo de gás da Emerson é o primeiro analisador híbrido baseado em laser desenvolvido para monitoramento de emissões e análise de gás do processo. O Rosemount CT5100 combina as tecnologias Quantum Cascade Laser (QCL) e Tunable Diode Laser (TDL) para fornecer medição rápida, direta e altamente seletiva e sensível de múltiplos componentes de gás simultaneamente. Ele está disponível em duas variantes: um sistema certificado, armazenado em uma carcaça purgada e pressurizada para instalações em áreas classificadas e um sistema não certificado para uso em áreas não classificadas. Ambos podem abrigar até seis lasers para medir até 10 componentes de gás em tempo real. A configuração do laser consolida as medições em um único analisador de gás, reduzindo o custo total de propriedade.

Principais características

  • Detecção em tempo real de até dez gases simultaneamente
  • Medições de gás precisas e sensíveis
  • Excelente linearidade de resposta e repetibilidade
  • Desvio baixo de longo prazo minimiza intervalos de calibração
  • Baixos custos de manutenção e de vida útil
  • Relatórios de diagnóstico de condição operativa contínuos
  • Processador ARM integrado para operação totalmente autônoma
  • A interface do usuário simples e intuitiva no painel dianteiro permite acessar todas as funções do instrumento
  • Configuração modular intercambiável para até seis lasers