Fallback image
Rosemount™ CT5100-X1-C Continuous Gas Analyzer

Analisador de gás contínuo Rosemount™ CT5100-X1-C

A laser gas analyzer with an inbuilt sample handling system (SHS), developed for process gas analysis and emissions monitoring in corrosive gas streams where cold spots must be completely eliminated.

O analisador contínuo de gás Rosemount CT5100-X1-C da Emerson é um analisador de gases a laser com sistema de manipulação de amostra (SHS) integrado, desenvolvido para análise de gases de processo e monitoramento de emissões em correntes gasosas corrosivas, onde pontos frios devem ser completamente eliminados. O CT5100-X1-C combina as tecnologias de laser de cascata quântica (QCL, Quantum Cascade Laser) e laser de diodo sintonizável (TDL, Tunable Diode Laser) para fornecer medição rápida, direta e altamente seletiva de múltiplos componentes gasosos simultaneamente. Ele pode abrigar até 6 lasers para medir até 10 componentes em tempo real a temperaturas de até 190 °C ou 374 °F. O SHS integrado transforma este equipamento em um analisador de gás independente, reduzindo significativamente a complexidade e o custo de instalação.

Principais características

  • Analisador de gases potente a laser com sistema integrado de manipulação de amostras
  • Capaz de analisar correntes gasosas corrosivas de até 190 °C/374  °F, mantendo a integridade da amostra e reduzindo a complexidade da instalação
  • Detecção em tempo real de até 10 gases simultaneamente
  • Medições de gás precisas e sensíveis
  • Excelente linearidade de resposta e repetibilidade
  • Baixo desvio a longo prazo minimiza os intervalos de calibração
  • Baixa manutenção e baixo custo ao longo da vida útil
  • Relatórios contínuos de diagnóstico de saúde
  • Processador ARM integrado para operação totalmente autônoma
  • A interface do usuário simples e intuitiva no painel dianteiro permite acessar todas as funções do instrumento
  • Configuração modular intercambiável para até seis lasers