Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ CT5400 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5400 Analisador contínuo de gás

The Rosemount CT5400 delivers advanced gas analysis with a modular QCL/TDL design.

O Rosemount CT5400 Analisador contínuo de gás da Emerson é um analisador híbrido baseado em laser projetado para aplicações de processamento de gás e monitoramento de emissões. Combinando as tecnologias Quantum Cascade Laser (QCL) e Tunable Diode Laser (TDL), o Rosemount CT5400 expande a análise de gás para a faixa infravermelha próxima e média, cobrindo muitas espécies de gases usando um método espectroscópico de pulso único. Essa técnica permite a detecção em tempo real de até dez gases diferentes simultaneamente em um único instrumento, reduzindo o custo de propriedade, o espaço ocupado e a complexidade operacional, ao mesmo tempo em que fornece tempo de resposta rápido e subpeças por milhão de análise de gás.

Principais características

  • Detecção em tempo real de até dez gases simultaneamente
  • Medições de gás precisas e sensíveis
  • Faixas dinâmicas aprimoradas de subppm a níveis de porcentagem
  • Excelente linearidade de resposta e repetibilidade
  • Desvio baixo de longo prazo minimiza intervalos de calibração
  • Baixos custos de manutenção e de vida útil
  • Relatórios de diagnóstico de condição operativa contínuos
  • Processador ARM integrado para operação totalmente autônoma
  • A interface do usuário simples e intuitiva no painel dianteiro permite acessar todas as funções do instrumento
  • Configuração modular intercambiável para até seis lasers