Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ CT5800 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5800 Analisador de gás contínuo

Um analisador de gás híbrido QCL/TDL em um compartimento à prova de chamas. Usado para detecções sub-ppm de até 10 gases via espectroscopia intrapulso, reduz custos, emissões e complexidades sistêmicas.

O Analisador de gás contínuo Rosemount CT5800 é o primeiro analisador híbrido a laser projetado para aplicações de processo industrial que exigem certificação de área perigosa Classe I, Divisão 2. Armazenado em uma carcaça à prova de chamas, o Rosemount CT5800 combina as tecnologias de Quantum Cascade Laser (QCL) e Tunable Diode Laser (TDL), expandindo a análise de gás para a faixa infravermelha próxima e média para detecção altamente sensível e seletiva de múltiplos gases em tempo real. Ideal para aplicações de qualidade e pureza de gás, o Rosemount CT5800 usa um método espectroscópico intra-pulso exclusivo que permite a análise de até 10 gases por milhão de subpartes simultaneamente em um único instrumento, reduzindo o custo de propriedade, a pegada ecológica e a complexidade operacional.

Principais características

  • Detecção em tempo real de até dez gases simultaneamente
  • Medições de gás precisas e sensíveis
  • Faixas dinâmicas aprimoradas de sub-ppm a níveis percentuais
  • Excelente linearidade de resposta e repetibilidade
  • Baixo desvio de longo prazo que minimiza os intervalos de calibração
  • Baixa manutenção e baixos custos ao longo da vida útil