Fallback image
Rosemount CX1100 In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ CX1100 Analisador de oxigênio no local

The Rosemount CX1100 In Situ Oxygen Analyzer measures oxygen in clean-burning applications, optimizing combustion, cutting energy costs, and meeting regulations.

O Rosemount CX1100 Analisador de oxigênio no local realiza medição de oxigênio em aplicações de queima limpa. Obtenha medições precisas de oxigênio para otimizar reações de combustão, reduzir custos de energia e cumprir com as regulamentações ambientais. A construção completamente soldada e a ausência de requisito de gás de referência reduzem os custos com instalação e manutenção.

Principais características

  • Display LCD de montagem remota e interface opcionais para facilitar o acesso a informações do processo e simplificar a manutenção
  • Boa repetibilidade de medição de ±1% de leitura e várias opções de comprimento de sonda de acordo com as necessidades da aplicação
  • O sensor robusto de oxigênio de zircônio realiza a medição de gás de exaustão da fornalha, essencial para aplicações de ajuste de caldeira