Fallback image
Rosemount CX2100 In Situ Oxygen Analyzer Remote Mount

Rosemount™ CX2100 Analisador de oxigênio no local

The CX2100 makes maintenance safer and easier with a large, customizable display, multi-language interface, and flame safety interlock.

Mais seguro, mais rápido e com maior duração. Agilize as tarefas de manutenção com a LOI fácil de navegar e que mostra uma tela principal maior e configurável de navegação mais fácil, e com o menu protegido por senha disponível em sete idiomas à sua escolha. Melhore a segurança com o recurso de bloqueio de segurança contra chamas do CX2100, que desativa o aquecedor durante as condições de chama ou com a opção de configuração do display remoto que ajuda a reduzir o tempo dos técnicos em locais classificados. Acessórios opcionais para ajudar você a otimizar sua aplicação, como blindagem de sonda abrasiva, capa de proteção para montagem de sonda e ampla gama de peças sobressalentes, incluindo células de O2, aço inoxidável, cerâmica ou difusores Hastelloy para atender às suas necessidades de temperatura de processo.

Principais características

  • Nova LOI traduzida para sete idiomas, tela maior, estrutura de menu mais fácil de navegar, configuração da tela principal para mostrar diferentes variáveis, recurso de senha.
  • A configuração opcional da LOI remota fornece fácil acesso aos dados e mantém os funcionários seguros, reduzindo o tempo em locais classificados.
  • As células de oxigênio Rosemount apresentam rebordos catalíticos resistentes a veneno para uma vida útil maior da célula. Células de oxigênio com alto teor de enxofre estão disponíveis para aplicações sujas.
  • O recurso de projeto de conexão rápida permite a substituição rápida do corpo da sonda para reduzir o tempo de inatividade.
  • A verificação da calibração mede o desvio da medição de oxigênio desde a última calibração para se alinhar com os padrões de conformidade regulatória.
  • Históricos de dados integrados, calibração e registros de eventos são salvos no dispositivo para relatórios regulatórios:
    • O registro de calibração pode armazenar 20 eventos de calibração, acessíveis por HART ou pela LOI
    • O registro de eventos pode armazenar 50 eventos, acessíveis via HART. As últimas 20 entradas de eventos podem ser acessadas pela LOI.
    • A rastreabilidade de auditoria realiza 100 eventos.
    • O histórico de dados registra a cada 30 segundos e mantém até 30 dias de dados.
  • O recurso de bloqueio de segurança contra chamas desativa o aquecedor durante as condições de chama, para maior segurança.
  • O transmissor é aprovado para locais classificados Classe 1 Div 1.