Fallback image
rosemount fid

Rosemount™ Detector de ionização em chama (FID)

Disponível como um módulo de analisador para combinar com um analisador MLT via LON ou como um analisador autônomo integrado a uma plataforma. Também disponível como FID padrão ou à quente (HFID) para medições de hidrocarbonetos. Projetado para medição contínua de concentração de gás hidrocarboneto, o módulo analisador FID oferece precisão de medição inigualável, confiabilidade, fácil de usar, manutenção simplificada, capacidade e flexibilidade de comunicação avançada. Importante para esses atributos é a montagem do detector que utiliza tecnologia de Detecção de Ionização de Chamas (FID). Isso permite a medição de hidrocarboneto de 0 a 1 ppm metano (CH4) para 0 a 5% metano (CH4) com a precisão de ± 1% em grande escala. Essa variedade de faixas proporciona grande versatilidade.

Principais características

  • Resposta rápida – 90% de escala completa em 1 segundo
  • Ignição de chama automática em condições seguras
  • Desligamento de segurança independente e integrado
  • Projetado de acordo com os regulamentos NFPA 496 referentes a purga de diluição contínua e fechamento automático de combustível
  • Estabilidade e relação sinal-ruído melhoradas
  • O design modular permite montagem personalizada próximo à origem de amostra
  • Características de diagnóstico avançado
  • Medição da vazão de amostra incluída como padrão