Fallback image
Rosemount™ Flame Simulator

Simulador de chamas Rosemount™

O simulador de chamas emite radiação UV/IR em um padrão de incêndio para testar detectores de chamas com segurança.

O simulador de chamas Rosemount está disponível em três modelos para complementar os recursos de autoteste de todos os Rosemount 975 e 965 detectores de chamas. O simulador de chamas emite radiação UV e/ou IR em um padrão único reconhecível como incêndio por um detector de chamas Rosemount. Isso permite que o detector seja testado em condições reais de incêndio sem o risco associado de uma chama aberta. Ao simular um incêndio que aciona as saídas do detector de chamas, o simulador de chamas verifica a operação correta do detector de chamas, realiza um teste de circuito essencial de ponta a ponta e verifica a limpeza da lente da janela. O simulador permite o teste remoto de detectores de chama, geralmente localizados em áreas classificadas e/ou de difícil acesso (Zonas 1 e 2).

Principais características

  • Usado para manutenção e teste de Rosemount 975 detectores de chamas
  • Ativação do detector de chamas de longo alcance – a uma distância de até:
    • 40 pés (12 m) para os simuladores de chamas FS-HR-975 e FS-IR-975
    • 20 pés (6 m) para o simulador de chamas FS-UVIR-975
  • Custos reduzidos de manutenção com fácil acesso para testar detectores, em locais de difícil acesso, do nível do chão/convés sem a necessidade de andaimes ou escadas
  • Altamente portátil – para operação manual por um único operador
  • Inclui bateria recarregável
  • Opera por pelo menos 1.000 testes antes que a bateria precise ser recarregada