Fallback image
Rosemount Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Detector ultrassônico de vazamento de gás Incus da Rosemount™

This product uses sensitive acoustic sensors to monitor wide areas for ultrasound from pressurized gas leaks.

O detector ultrassônico de vazamento de gás Incus da Rosemount utiliza quatro sensores acústicos ultrassensíveis que monitoram constantemente amplas áreas em busca do ultrassom gerado pela liberação do gás pressurizado. Ideal para monitoramento de ambientes externos bem ventilados, o detector ultrassônico de vazamento de gás foi projetado para suportar as condições mais extremas possíveis e não ser afetado por clima severo, vento, direção do vazamento e diluição ou estratificação de gás.

Principais características

  • Resposta instantânea a todos os vazamentos de gás (gases tóxicos, gases combustíveis ou gases inertes)
  • Não é necessário calibrar
  • As quatro cabeças de detecção oferecem a maior faixa de detecção de gás disponível no mercado: 2 a 40 metros (7 a 130 pés)
  • Cada sensor acústico é completamente livre de partes móveis e não se desgastará, não sofrerá desvios e nunca precisará de substituição sob condições normais de funcionamento
  • Opera em temperaturas extremas: –40°C a 85°C (–40°F a 185°F)
  • Autoteste eletrônico automatizado oferece operação à prova de falhas
  • 4-20 mA analógica ou escalonado e protocolo de comunicação HART™
  • Certificação mundial para locais perigosos
  • Atrasos de tempo programáveis ajudam a exibir fontes intermitentes de alarmes indesejados