Fallback image
Rosemount™ JuniorSonic 3412 Two-Path Gas Ultrasonic Flow Meter Family (Obsolete)

Rosemount™ JuniorSonic 3412 Medidor de vazão ultrassônico com duas vias para gases

Ideal para alocação e medição de verificação, o medidor ultrassônico de vazão com duas vias para de gases JuniorSonic™ 3412 Rosemount, totalmente redundante, combina um design com via dupla de retorno e poderosos componentes eletrônicos série 3410 para garantir uma solução de medição não fiscal superior. Este rentável medidor é tolerante a gases úmidos e apresenta resistentes transdutores T-21 da Rosemount, projetados para aplicações de gás úmido, enriquecido e/ou poluente para desempenho confiável e duradouro. O inovador software MeterLink™ garante aos operadores fácil acesso a diagnósticos gerados pelo medidor para detecção de distúrbios da vazão em tempo real.

Principais características

  • Elimina praticamente toda a queda incremental de pressão e reduz os custos energéticos com o design de passagem plena do medidor. Melhora as práticas de manutenção e reduze os custos sem peças internas móveis. Detecta distúrbios da vazão em tempo real com os componentes eletrônicos série Rosemount 3410 ultrarrápidos para minimizar a incerteza. Monitora a análise de vazão e recebe uma visão intuitiva da condição operativa do medidor com o software integrado MeterLink. Melhora o desempenho em condições severas a longo prazo com os transdutores Rosemount T-21 robustos
  • O módulo do transformador substituível em campo simplifica a manutenção e maximiza o tempo de atividade. Reduz erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som. Aumenta a I/O com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência