Fallback image
Product Image

Sensor de pressão MAS2600

Designed for both internal and external mount on tanks. Its titanium construction ensures durability, while the programmable amplifier offers flexible range settings for precise measurements.

Alcance um nível preciso na medição de calados e de nível de tanque marítimo com o sensor de pressão MAS2600. Este sensor foi projetado para ser montado dentro ou fora tanto na parte superior quanto nas laterais dos tanques, tornando-o altamente versátil para suas necessidades. Este sensor é blindado, sem juntas ou a necessidade de gaxetas, com invólucro e diafragma de titânio. É também robusto e com design altamente durável e submersível (IP68). O amplificador programável permite faixas de 0,2 a 35mH2O

Principais características

  • Invólucro e diafragma de titânio.
  • Resistente à água do mar, hidrocarbonetos e químicos.
  • Programável de 0,2 a 35 mH²O.
  • Forte, leve e extremamente resistente à corrosão.
  • Aprovado pelas principais sociedades de classificação marítima.
  • A ampla gama de opções de instalação torna o transmissor adequado para todos os tipos de tanques.
  • Adequado para instalação em praticamente qualquer aplicação de tanques.
  • Projetado e aprovado para ambientes marítimos severos.
  • Blindado, sem juntas ou a necessidade de gaxetas.