Fallback image
Rosemount™ MIF-61 Multi-Instrument Flange

Rosemount™ MIF-61 Flange multi-instrumento

Versatile multi-instrument flange for precise level, pressure, and temperature measurements. Ideal for LNG/LPG fuel tanks, ensuring safety & compliance in extreme conditions.

Para cumprir as regulamentações relativas às emissões, muitos navios estão fazendo a transição para o uso de gás natural líquido (GNL) ou gás liquefeito de petróleo (GLP) como sua fonte primária de combustível devido às suas baixas emissões de enxofre. No entanto, essa mudança apresenta desafios em encontrar um fornecedor marítimo que ofereça uma solução completa para dispositivos de medição de nível, pressão e temperatura capazes de operar sob condições extremas. Esta solução completa de flange simples multi-instrumento pode ser configurada para atender às necessidades de uma futura aplicação de tanque de combustível, garantindo operações seguras e compatíveis.

Principais características

  • Toda a instrumentação no mesmo flange facilita a criação do projeto do tanque pelo engenheiro de projeto
  • A mesma ferramenta de configuração torna rápido e fácil de configurar todos os instrumentos
  • O mesmo fornecedor para toda instrumentação e flange reduz a complexidade do fornecedor
  • Projetado para realizar a manutenção sem comprometer a integridade do tanque
  • Até 30 vezes mais potência na superfície do que um radar tradicional sem contato de dois fios
  • Imune à perda imediata de energia
  • As configurações de bloqueio e purga de 2 válvulas possibilitam o isolamento do instrumento e proporciona capacidades de drenagem/ventilação
  • Cada sensor de temperatura tem seu próprio transmissor dedicado para garantir uma operação confiável e segura