Fallback image
rosemount mlt1

Rosemount™ MLT1 Analisador contínuo de gás (Descontinuado)

Este produto foi descontinuado. Os documentos e desenhos relevantes estão listados abaixo.
Entre em contato com seu representante Emerson local para resolver suas necessidades de medição.

Principais características

  • Analisador de múltiplos componentes com capacidade para vários canais
  • NDIR: sensor de fluxo reduzido ou detector de estado sólido
  • NDUV/VIS: detector semicondutor ou diodo de vácuo
  • O2: sensor de oxigênio paramagnético ou eletroquímico estável de longa duração de resposta rápida
  • TC: célula de termocondutividade
  • 4 faixas por canal
  • Regulação automática de variação dinâmica com relação de 1:10 ou mais (até 1:250)
  • Autocalibração por bloco de válvulas interno ou externo controlada por E/S digital, interface serial, rede, programação de tempo
  • Estabilidade de zero e de span por zero automático e controle de ganho automático sem gás de span
  • Compensação de pressão barométrica ou de processo
  • Medição da taxa de vazão de amostra
  • I/Os analógica, digital e serial (SIO/DIO)