Fallback image
rosemount mlt3

Rosemount™ MLT3 Analisador contínuo de gás (Descontinuado)

Este produto foi descontinuado. Os documentos e desenhos relevantes estão listados abaixo.
Entre em contato com seu representante Emerson local para resolver suas necessidades de medição.

Principais características

  • Analisador de múltiplos componentes com capacidade para vários canais
  • NDIR: sensor de microvazão ou detector de estado sólido
  • NDUV/VIS: diodo de vácuo
  • O2: sensor de oxigênio paramagnético ou eletroquímico estável de longa duração e resposta rápida
  • 4 faixas por canal
  • Regulação automática de variação dinâmica com relação de 1:10 ou mais (até 1:250)
  • Autocalibração por bloco de válvulas interno ou externo controlada por E/S, interface serial, rede, programação de tempo
  • Estabilidade de zero e de span por zero automático e controle de ganho automático sem gás de span
  • Bancadas controladas por termostato (padrão 55 °C, até 120 °C como opcional)
  • Compensação de pressão barométrica ou de processo
  • Medição da taxa de vazão de amostra
  • Faixas suprimidas para O2, H2, CO2 e N2O