Rosemount™ Sensor de temperatura de múltiplos pontos (MST)
O Rosemount Sensor de temperatura de múltiplos pontos está deixando de ser usado. É possível substituí-lo por um Rosemount 565 (entre em contato para solicitar um guia de atualização). Uma possível opção de medição de temperatura é o Rosemount 2240S Transmissor de temperatura com um sensor de temperatura Rosemount 565, 566 ou 765. Essa opção é usada em um sistema de medição de tanques baseado em medidores por radar Rosemount 5900 para medição de nível.
Principais características
- DocumentsDrawings