Fallback image
rosemount nga 2000 cld

Rosemount™ NGA 2000 HFID Módulo total do analisador de hidrocarboneto aquecido

O módulo do analisador de hidrocarboneto aquecido NGA 2000 HFID usa a tecnologia de detecção de ionização em chamas (FID) para medir continuamente a concentração total de hidrocarboneto em gás de amostra a qualquer temperatura selecionável pelo usuário entre 200 e 400 °F. O design modular facilita a integração, a expansão e a flexibilidade do sistema.

Principais características

  • Analisador aquecido projetado para operar de 200 a 400 °F
  • Elimina perda de hidrocarbonetos devido à condensação
  • Ciclo de purga de segurança e ignição de chamas automáticos
  • Desligamento de segurança automático do queimador
  • Resposta rápida - 90% de escala completa em 1,5 segundos
  • Capacidades de controle remoto e de calibração automática
  • Diagnóstico on-line
  • Atende os regulamentos da NFPA 496 para purga de diluição contínua
  • O design de segurança do software independente cria um sistema de desligamento totalmente confiável para a segurança dos funcionários e da planta