Analisador de combustíveis e oxigênio para áreas classificadas OCX8800 da Rosemount™
It reliably detects oxygen and combustibles in hazardous gases at concentrations at temperatures up to 2600°F (1427°C), ensuring accurate readings and safety in hazardous environments.
Principais características
- Medições de oxigênio e combustíveis em um modelo de transmissor único e fácil de instalar
- Sensores que podem ser substituídos em campo
- Compatível com HART®, FOUNDATION® fieldbus e AMS/PlantWeb®
- O ciclo de purga do ar aprimora a calibração de célula e a eficiência
- Painel de fábrica opcional para calibração automática
- Filtro interno e filtros no local adicionais reduzem os intervalos de manutenção