Fallback image
Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount Oxymitter™ 4000 Antena e analisador de oxigênio in situ para áreas classificadas sem corta-chamas

The Rosemount Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Analyzer is ideal for hazardous areas and operates without a flame arrestor.

Os Rosemount Oxymitter™ 4000 antena e analisador de oxigênio in situ são ideais para áreas classificadas e não incluem corta-chamas. O analisador de oxigênio opera a temperaturas de processo de até 700 °C (1300 °F), fornecendo uma resposta rápida com alta precisão e eficiência de confiabilidade.

Principais características

  • Excelente precisão
  • Eletrônica montada para sondar ou separar
  • Eletrônica avançada Xi opcional
  • Display LCD grande com iluminação de fundo
  • Recursos de software avançados
  • Wireless - via adaptador THUM™
  • Adaptável a todas as instalações de sonda de O2 já existentes
  • Diagnóstico de sensor avançado: Alarme indica quando a calibração é recomendada
  • Classificações opcionais à prova de explosão: Consulte o PDS 106-340.C01
  • Comunicações digitais HART® ou FOUNDATION™ fieldbus: compatível com AMS/PlantWeb®
  • Pode ser totalmente consertado no campo
  • Opção de inserção de sonda variável