Fallback image
Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ Oxymitter 4000™ Analisador de oxigênio no local com sonda e eletrônica avançada Xi para áreas seguras

The Rosemount Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Analyzer measures oxygen levels in flue gases that can be used in a control system or by a boiler operator to fine tune burner fuel/air ratios for maximum

O Rosemount Oxymitter 4000 Analisador de oxigênio in situ mede os níveis de oxigênio que podem ser usados em um sistema de controle ou por um operador de caldeira para fazer ajuste fino das proporções de combustível/ar do queimador para máxima eficiência.

Principais características

  • Excelente precisão
  • Eletrônica montada para sondar ou separar
  • Eletrônica avançada Xi opcional
  • Display LCD grande com iluminação de fundo
  • Recursos de software avançados
  • Wireless - via adaptador THUM™
  • Adaptável a todas as instalações de sonda de O2 já existentes
  • Diagnóstico de sensor avançado: Alarme indica quando a calibração é recomendada
  • Classificações opcionais à prova de explosão: Consulte o PDS 106-340.C01
  • Comunicações digitais HART® ou FOUNDATION™ fieldbus: compatível com AMS/PlantWeb®
  • Pode ser totalmente consertado no campo
  • Opção de inserção de sonda variável