Fallback image
rosemount panel display unit pdu 51

Unidade de exibição do painel PDU 51

Monitor tank levels, inert gas pressure, and alarms in real time with a customizable touchscreen. Choose the view you need single tank, full layout, or system overview all at your fingertips.

Coloque as informações de monitoramento do tanque marítimo ao seu alcance. A unidade de exibição do painel PDU 51 é uma unidade de exibição touchscreen (sensível ao toque) que exibe as informações mais críticas dos medidores e de outros equipamentos. Ela usa textos, números, gráficos de barras, diagramas e outros gráficos para transmitir informações. Os operadores podem interagir com a DPU para exibir as variáveis de um ou de vários tanques, ajustar pontos de alarmes assim como mostrar a pressão de gás inerte dos tanques. Para atender as suas necessidades, estão disponíveis várias opções de software nos tamanhos de tela 4.3” ou 7”.

Principais características

  • A tela touchscreen oferece opções para interagir e avaliar facilmente os dados de medição dos sistemas de monitoramento de carga.
  • Veja dados para um tanque, vários tanques ou como um display para a pressão de gás inerte com manejo de alarme.
  • Várias opções de software para o PDU podem ser usadas para melhor atender às necessidades específicas de seu navio’.
  • Disponível em telas de tamanho 4.3” ou 7” para se adaptar às suas necessidades.
  • Alarme integrado à unidade que pode ser configurado para disparar alarmes.
  • Atende às exigências da principal sociedade classificadora marítima.