Rosemount™ PDS42 Detector PIG acústico
Este detector permite identificar a localização exata do PIG dentro da tubulação e detectar a remoção de detritos durante a limpeza para determinar se ciclos adicionais são necessários até que o tubo esteja limpo.
Principais características
- Fornece sinais de passagem de PIG em tempo real para o DCS e localmente no campo, permitindo validação local sincronizada e supervisão centralizada de sua operação de pigging.
- O Rosemount PDS42 opera sem a necessidade de software proprietário.
- O design compacto e à prova de explosão ajuda a facilitar a implantação em campo.
- O desempenho em alta temperatura permite operações seguras em aplicações de alta temperatura.
- Identifica a remoção de detritos ao executar operações de limpeza de tubulações. Indica aos operadores se ainda há mais detritos e se eles devem realizar outra execução de PIG até conseguir limpar a tubulação.
- Detecta todos os tipos de PIGs em todos os tipos de fluidos.