Fallback image
rosemount pp075t

Posicionador de potência tipo torque 2 1/2 x 5 e 4x5 Hagan

Hagan Power Positioner delivers precise electro‑mechanical actuation for 2.5x5 and 4x5 torque‑type systems, ensuring accurate valve control, low hysteresis, and long‑term reliability.

A indústria precisa de força para controlar válvulas de processo, amortecedores e mecanismos de alimentação com precisão e em resposta a um sinal de demanda. Os posicionadores pneumáticos de potência Rosemount Analytical da Emerson têm atendido a esses exigentes requisitos de controle por muitos anos em inúmeras aplicações, desde siderúrgicas até refinarias, onde a velocidade de posicionamento e a precisão são pressupostas.

Principais características

  • Diversas opções de montagem: parede, giratório ou piso
  • Tampa contra pó e aquecedor interno
  • Chaves de fim de curso e transmissores de posição
  • Fornecimento de ar de energia
  • Sistema interno de bloqueio de ar
  • Precisão
  • Confiabilidade
  • Manutenção simples devido à construção resistente da estrutura
  • Torque e potência eficientes com custo mínimo
  • Resposta rápida a pequenas alterações no sinal de entrada devido ao alto ganho interno