Fallback image
rosemount pp610tr

Posicionador de potência tipo torque 6x10 Hagan

Hagan Power Positioner 6x10 Torque Type provides controlled torque output for precise valve positioning, supporting stable, repeatable operation in automated industrial control systems.

Os posicionadores de potência da Rosemount Analytical são fabricados em cilindros em tamanhos de 2 ½ a 8 polegadas de diâmetro com curso de 5 a 14 polegadas. Estão disponíveis em modelos de propulsão e torque para montagem em parede, pino giratório ou piso e acompanham acessórios, tais como chaves de fim de curso, transmissores de posição, invólucros aquecidos, trava contra falha de ar e cames caracterizadas que realizam movimento de saída que é uma função do sinal de entrada.

Principais características

  • Montagem em piso
  • Tampa contra pó e aquecedor interno
  • Chaves de fim de curso e transmissores de posição
  • Fornecimento de ar de energia
  • Sistema interno de bloqueio de ar
  • Precisão
  • Confiabilidade
  • Manutenção simples devido à construção resistente da estrutura
  • Torque e potência eficientes com custo mínimo
  • Resposta rápida a pequenas alterações no sinal de entrada devido ao alto ganho interno