Fallback image
rosemount pp814tr

Posicionador de potência tipo torque 8x14 Hagan

High‑torque 8x14 pneumatic positioner delivering fast, accurate, reliable control for large valves and heavy dampers in demanding industrial environments.

Os posicionadores pneumáticos de potência da Rosemount Analytical da Emerson atendem aos exigentes requisitos de controle em aplicações, desde siderúrgicas até refinarias, onde a velocidade de posicionamento e a precisão são garantidas. As unidades 8x14 oferecem maior força para trabalhos mais pesados, como grandes amortecedores para sistemas deslizantes e válvulas grandes.

Principais características

  • Montagem em piso
  • Tampa contra pó e aquecedor interno
  • Chaves de fim de curso e transmissores de posição
  • Fornecimento de ar de energia
  • Sistema interno de bloqueio de ar
  • Precisão
  • Confiabilidade
  • Manutenção simples devido à construção resistente da estrutura
  • Torque e potência eficientes com custo mínimo
  • Resposta rápida a pequenas alterações no sinal de entrada devido ao alto ganho interno