Fallback image
rosemount pvd610

Rosemount™ PowerVUE™ Atuadores de amortecedores de ventilador tipo torque 6x10

High torque, reliable damper control for demanding industrial airflow applications—built for precise positioning, rugged performance, and seamless integration into PowerVUE systems.

Os posicionadores de potência pneumáticos Rosemount Analytical da Emerson atendem a rigorosos requisitos de controle. O novo design do PowerVUE™ utiliza o mesmo atuador Hagan e construção de estrutura resistentes combinados com a precisão e confiabilidade do controlador digital de válvulas Fisher FieldVUE DVC6000.

Principais características

  • Combina a potência e a confiabilidade do acionamento pneumático Hagan com a precisão e os recursos do controlador de válvula digital Fisher DVC5000/6000
  • I/P integral: entrada FOUNDATION® fieldbus ou 4 a 20 mA
  • Posicionamento de laço fechado confiável
  • Pistão de ação dupla; sem palhetas
  • "�Queda no lugar"� opcional quando ocorre perda de ar
  • Operador manual
  • AMS/Diagnóstico ValveLink
  • Adequado para operação em área classificada; à prova de explosão, à prova de chamas ou intrinsecamente seguro
  • Facilidade de manutenção
  • Facilidade de reparo