Fallback image
rosemount pvd814

Rosemount™ PowerVUE™ Atuadores de amortecedores de ventilador tipo torque 8x14

High torque pneumatic actuation with closed loop digital control for precise 80° rotary positioning, leveraging a rugged Hagan drive and FieldVUE™ diagnostics to ensure stable, repeatable performance in harsh industrial conditions.

As unidades 8 x 14 oferecem maior força para trabalhos mais difíceis, como os gigantescos amortecedores para sistemas deslizantes. Com algumas partes móveis, o posicionador de potência pneumático continua sendo o método de atuação mais confiável e rentável. As faixas de torque oferecidas vão de 400 pés-lb a 4.600 pés-lb.

Principais características

  • Combina a potência e a confiabilidade do acionamento pneumático Hagan com a precisão e os recursos do controlador de válvula digital Fisher DVC5000/6000
  • I/P integral: entrada FOUNDATION® fieldbus ou 4 a 20 mA
  • Posicionamento de laço fechado confiável
  • Pistão de ação dupla; sem palhetas
  • "�Queda no lugar"� opcional quando ocorre perda de ar
  • Operador manual
  • AMS/Diagnóstico ValveLink
  • Adequado para operação em área classificada; à prova de explosão, à prova de chamas ou intrinsecamente seguro
  • Facilidade de manutenção
  • Facilidade de reparo