Fallback image
rosemount qdc nuclear electrical connector

Conector elétrico nuclear EGS de desconexão rápida (QDC)

O conector elétrico nuclear EGS de desconexão rápida (QDC) é adequado para usinas de energia nuclear Geração 1 e Geração 3. O QDC EGS é um conector estilo baioneta de desconexão rápida que pode ser bloqueado e desbloqueado com um simples giro. Projetado, manufaturado e aprovado pela Curtiss-Wright Nuclear, este conector leve pode ser usado com toda a série de Rosemount 1150 e 3150 Transmissores de pressão

Principais características

  • Projetado e manufaturado pela Curtiss-Wright Nuclear, tem a possibilidade de montagem de fábrica do QDC à série de Rosemount 1150 e 3150 Transmissores de pressão nuclear
  • Conector estilo baioneta de 1ª e 3ª gerações para contenção interna e externa
  • Bloqueie e desbloqueie o dispositivo com um simples giro para instalação e montagem fáceis
  • O corpo do conector de aço inoxidável é pequeno e leve para fácil utilização
  • O design estilo baioneta permite contenção interna e externa com indicador de bloqueio visual para verificação simples
  • Projetado em um programa de garantia de qualidade nuclear para cumprir com os requisitos da NQA-1, 10CFR50 apêndice B, e 10CFR21