Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ QX1400 Continous Gas Analyzer

Rosemount™ QX1400 Analisador de gás contínuo

O Rosemount™ QX1400 Analisador de gás contínuo fornece medição contínua e altamente precisa da composição e qualidade do gás natural. Utilizando espectroscopia avançada baseada em laser, o analisador fornece análises multicomponentes em tempo real para atender aos requisitos de transferência de custódia, otimização de processos e conformidade regulatória. Seu projeto compacto e robusto permite uma operação confiável em ambientes perigosos, enquanto os recursos avançados de diagnóstico e os baixos requisitos de manutenção ajudam a maximizar o tempo de atividade e reduzir o custo total de propriedade.

Principais características

  • Primeiro de seu tipo a combinar metodologias de medição baseadas em laser e paramagnéticas 
  • Uma solução acessível para melhoria de processos, atendendo às demandas regulatórias do mercado 
  • Atende aos critérios de desempenho necessários requiridos pelos órgãos reguladores
  • Ideal para Sistemas de Monitoramento Contínuo de Emissões (CEMS), oferecendo alta seletividade e precisão para análise contínua de gás em tempo real 
  • O método de medição baseado em laser se destaca em fluxos de gás complexos
  • Baixos requisitos de manutenção e custos de vida útil reduzidos devido a menos peças móveis, minimizando o tempo de inatividade do analisador