Rosemount™ R305 Manifold integral
The Rosemount R305 Integral Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Its exclusive Pressure-Lock™ Valve boosts safety and reliability.
Principais características
- A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
- Projetado para montagem direta com a interface de transmissores Rosemount Coplanar, eliminando a necessidade de um flange e, ao mesmo tempo, reduzindo o peso geral do sistema
- 50% menos pontos de vazamento em potencial do transmissor até o flange e até a interface do manifold
- Disponível para configurações de 2, 3 e 5 válvulas dos transmissores MultiVariable, absolutos, de medidor e de pressão diferencial
- Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
- Conexões para o processo NPT fêmea