Fallback image
rosemount rdo

Sistema óptico de oxigênio dissolvido Rosemount™ RDO (fora de linha)

Este produto está fora de linha. Os documentos e desenhos relevantes estão listados abaixo.
Entre em contato com um representante Emerson local para resolver suas necessidades de medição.

Principais características

  • Analisador de entrada simples ou dupla
  • O sensor de oxigênio usa o método de extinção com fluorescência
  • Leituras precisas: ± 0,1 ppm entre 0,0 e 8,0 ppm
  • Pouca manutenção: a tampa do sensor deve ser substituída apenas a cada dois anos