Fallback image
Rosemount Synchros Temp Monitor Mount Hardware on Pipe Left Angle

Monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™

Este dispositivo de monitoramento de temperatura wireless e fácil de usar mede de forma confiável a temperatura da superfície ou ambiente e é uma solução simples, flexível e econômica para aumentar seus dados e insights de medição de temperatura.

Desbloqueie novos pontos de monitoramento de ativos e medição de temperatura de confiabilidade e obtenha mais visibilidade sobre a integridade de seus ativos com o Monitor de temperatura Rosemount Synchros. Este dispositivo wireless de monitoramento de temperatura fácil de usar mede de forma confiável a temperatura da superfície ou ambiente usando sua rede WirelessHART nova ou existente. Aumente seus dados e conhecimentos de medição de temperatura com essa solução simples, flexível e econômica que permite programar a manutenção de forma mais proativa e reduzir seus turnos manuais, resultando em operações mais seguras, confiáveis e otimizadas.

Principais características

  • Mede a temperatura ambiente ou da superfície em uma variedade de aplicações
  • Monta diretamente na tubulação do processo sem cortar ou alterar as configurações do tubo para medir a temperatura da superfície, permitindo uma instalação flexível e simples
  • Instale fácil e rapidamente no hardware de montagem em suporte para permitir o monitoramento da temperatura ambiente
  • Use a tecnologia WirelessHART para uma confiabilidade de dados segura, econômica e superior a 99%
  • Integra-se ao aplicativo Plantweb Insight™ Asset View da Emerson para ajudar a gerenciar seus dispositivos Synchros e configurar alertas específicos de ativos