Repetidor Rosemount™ Synchros™ Wireless
The Rosemount Synchros Wireless Repeater extends WirelessHART network range and reliability.
Principais características
- Montado diretamente no conjunto de tubos do processo sem cortar ou alterar as configurações do tubo para uma instalação flexível e simples
- Amplie o alcance de sua rede WirelessHART para cobrir vastas áreas industriais, garantindo conectividade consistente em longas distâncias
- A tecnologia WirelessHART é segura, econômica e fornece confiabilidade de dados superior a 99%
- A carcaça reforçada para uso em campo e o projeto robusto do transmissor permitem a instalação próxima a qualquer processo, garantindo desempenho consistente mesmo em ambientes agressivos e em áreas classificadas
- As opções de montagem flexíveis permitem instalação em vários locais, garantindo cobertura de sinal ideal e desempenho de rede
- Construído para suportar ambientes industriais severos, o resistente repetidor WirelessHART opera com segurança em temperaturas e condições extremas