Fallback image
rosemount t56 turbidimeter

Turbidímetro T56 Clarity™ II Rosemount™

The Clarity II turbidimeter Model T56 measures turbidity with low stray light, high stability, efficient bubble rejection, and a 0.001 NTU resolution, ideal for monitoring drinking water turbidity.

O turbidímetro T56 Clarity™ II Rosemount mede a turbidez na água. Luz de dispersão baixa, alta estabilidade, rejeição eficiente de bolhas e uma resolução de tela de 0,001 NTU tornam esse turbidímetro ideal para monitorar a turbidez da água potável. Você também pode usar o turbidímetro em outras aplicações, como monitoramento de descargas de águas residuais, retornos de condensado e clarificadores.

Principais características

  • O sistema completo inclui um transmissor de entrada simples ou dupla, sensor(es) de turbidez, conjunto de remoção de bolhas e cabo para cada sensor
  • Sensores compatíveis com a norma ISO METHOD 7027
  • Transmissor Rosemount 56 completo, com saídas analógicas totalmente escalonáveis e quatro alarmes totalmente programáveis
  • Menu intuitivo e fácil de usar vem em sete idiomas, o que facilita a configuração e a calibração.
  • As comunicações digitais HART® são o padrão.