Fallback image
rosemount control cabinet

Rosemount™ Painel de controle

Streamline control room setup with the customizable Rosemount™ Control Cabinet - engineered to protect tank gauging equipment, speed up commissioning, and enable seamless expansion.​

O painel de controle Rosemount foi projetado para produtos de medição de tanques Rosemount. Ele é usado para simplificar instalações e proteger o equipamento de medição de tanques e os computadores do calor, poeira e acesso não autorizado. O painel é normalmente personalizado de acordo com os requisitos específicos do projeto. Ele pode ser pré-configurado com conexões já testadas.

Principais características

  • Simplifique a instalação da sala de controle.
  • Poupe tempo de instalação.
  • Obtenha conexões elétricas e redundância do TankMaster configuradas e pré-testadas integralmente.
  • Proteja os equipamentos e computadores da sala de controle.
  • Sincronize com a mesma aparência de outros painéis.
  • Expanda o sistema no futuro usando terminais e espaços de painéis sobressalentes.