Fallback image
Rosemount TCL Total Chlorine System

Rosemount™ TCL Analisador de cloro total

The Model TCL measures total chlorine in water, perfect for seawater analysis. The system includes a sample conditioning unit, a sensor, and either a 56 or 1056 transmitter.

O modelo TCL mede o cloro total em água e é ideal para aplicações de análise do cloro da água do mar. O sistema consiste em uma unidade de condicionamento de amostra, um sensor e um transmissor 56 ou 1056

Principais características

  • SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AMOSTRA usado com o sensor 499ACL-02 (cloro total).
  • BASEADO EM REAGENTE; mede o cloro total real
  • CINCO GALÕES DE REAGENTE duram 2 meses
  • BAIXA VAZÃO DE AMOSTRA (cerca de 15 ml/min) significa pouco desperdício
  • NENHUMA PEÇA DE METAL EM CONTATO COM O PROCESSO; ideal para água do mar