Fallback image
rosemount tgd 51 tank gauge display

Rosemount™ TGD 51 Display do medidor de tanques

Get instant visibility of tank ullage, temperature, or vapor pressure. Built for harsh marine use, with flexible mounting and auto-toggle display for key readings.

Proporcione confiança operacional à sua tripulação no local com o Rosemount TGD 51 Display do medidor de tanques. Esta unidade intrinsecamente segura possui um display com seis caracteres que indicam ulagem, temperatura e pressão de vapor. É possível configurá-lo para um parâmetro específico ou para alternar automaticamente entre os valores. O design versátil permite que essa unidade seja aparafusada, rosqueada ou soldada nas estruturas no tanque, em sua maioria. Projetado para ambientes marítimos severos

Principais características

  • Display básico de seis caracteres e opções de automação fornecem conhecimento simplificado para ajudar a acomodar uma equipe multilíngue.
  • O design intrinsecamente seguro permite que você opere com confiança em ambientes da zona 0
  • O design altamente útil do TGD 51 indica a ulagem, a temperatura e a pressão do vapor do tanque
  • As configurações flexíveis permitem um parâmetro específico ou sua equipe alternarem automaticamente entre os valores
  • Ele se adapta a qualquer ambiente do convés, com a possibilidade de ser rosqueado, aparafusado ou soldado na maioria das estruturas
  • Projetado por especialistas dedicados à indústria marítima
  • Design robusto e invólucro projetado para operação marítima severa
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria e aos padrões de medição internacionais.
  • O processo de design e produção atende aos padrões de qualidade ISO9001 e código ambiental ISO14001