Encaixe do medidor de tanque Rosemount™ TGS 68
Streamline maintenance for heated cargo like Bitumen with the Rosemount TGS 68.
Principais características
- Projetado especialmente para montar o Transmissor de nível tipo radar Rosemount TGU 68.
- O design articulado permite fácil acesso e limpeza da antena.
- Oferece proteção de temperatura para os componentes eletrônicos do radar, contribuindo para prolongar a vida útil do serviço.
- Uma solução ideal para o transporte de betume, alcatrão de carvão, enxofre fundido e outras cargas aquecidas com temperaturas de até 260 °C.
- O disco de separação removível é fácil de acessar e de limpar.