Fallback image
rosemount tgu 53 tank radar gauge

Rosemount™ Medidor tipo radar de tanque TGU 53 para GNL

Enhance LNG operations with the Rosemount TGU 53 Tank Radar Gauge. Dual radars ensure precise measurements through one still pipe.

Sua lucratividade e reputação como um operador de GNL exigem precisão no contrato de compra e venda. O Rosemount TGU 53 Medidor tipo radar de tanques foi projetado para essa tarefa. A transmissão do radar é guiada por meio de um tubo acalmador completo que mede a superfície do produto, e o atenuador patenteado garante leituras precisas a partir do fundo do tanque. Ao usar o preciso e confiável TGU 53, você poderá realizar sua transferência de carga com total confiança. Com a tecnologia de canal duplo, as medições de nível primário e secundário são ativadas por dois radares independentes, mas em um único invólucro e uma única instalação de tubo acalmador. A penetração única do tanque garante uma instalação acessível seja nova ou de aperfeiçoamento.

Principais características

  • Quinta geração de desempenho comprovado do radar líder da indústria marítima
  • Pegada minimizada e instalação eficiente com todas as funções CTMS em um único invólucro
  • Operação de redundância segura com tecnologia de duplo canal de radar
  • Calibrado com rastreabilidade metrológica de acordo com o Escritório Internacional de Pesos e Medidas (Bureau of Weights and Measures): não deve ser confundida com a "calibração automática", que está relacionada ao ajuste em vez dessa calibração
  • Suporta totalmente as diretrizes SIGTTOs sobre a separação clara da medição de tanques e do sistema de alarme independente
  • A exclusiva função dupla de autoajuste garante compensação contínua para condições de gás alterado
  • Conexões de nível, pressão e temperatura para ambos os sistemas em um compartimento
  • A projeção compacta elimina a necessidade de penetração extra ou instalação no tanque, ideal para aperfeiçoamentos
  • Solução opcional de perfil de densidade independente
  • Suporte ao contrato de compra e venda de compradores e vendedores com a mais alta precisão e conformidade disponíveis para CTMS marítimo