Fallback image
Rosemount Ultrasonic Meter Tubes

Rosemount™ Tubos do medidor ultrassônico

Os tubos de medidores ultrassônicos Rosemount minimizam de forma significativa os efeitos adversos da turbulência na exatidão da medição de vazão ao integrar habilmente um medidor ultrassônico Daniel e um condicionador de vazão ou um feixe de tubos com comprimento de tubulação a montante e a jusante conforme os requisitos do usuário final. Construídos por soldadores qualificados, os tubos medidores Daniel adotam os mais elevados padrões de qualidade para garantir circularidade interna, acabamento de superfície regular e uniforme e alinhamento preciso sem saltos ou desvios para um desempenho de medição superior e de longo prazo. A pré-montagem na fábrica permite rápida instalação e partida para economizar tempo e reduzir custos.

Principais características

  • Melhore a precisão de longo prazo com uma solução fabricada que oferece maior circularidade interna e uma superfície lisa e uniforme
  • Minimize significativamente os efeitos da turbulência com um alinhamento preciso para eliminar passos ou desvios
  • Simplifique a partida e melhore o uso em longo prazo com uma conexão de ramificação de 0,5 pol. e outra de 0,75 pol. no tubo a jusante
  • Atenda às necessidades da aplicação e/ou da instalação com conexões soldadas e extremidades que podem ser chanfradas, flangeadas ou reduzidas
  • Garanta um desempenho segundo a ASME com testes hidrostáticos opcionais de 1,5 vez a pressão de operação
  • Verifique e permita a compensação de campo usando o micrômetro fornecido de fábrica e as leituras internas de rugosidade da superfície
  • Economize tempo e dinheiro na instalação e na partida com uma solução totalmente montada
  • Melhore a durabilidade e estenda a vida útil do produto com revestimentos resistentes à corrosão e com jateamento abrasivo opcionais