Fallback image
rosemount nga 2000 heated no and nox analyzer

Rosemount™ NGA 2000 Analisador de NO e NOx aquecido

O Módulo analisador WLCD NGA 2000 é uma unidade independente completa com conversão de amostra, detecção e componentes eletrônicos associados. O projeto modular permite a fácil integração, capacidade de expansão e flexibilidade do sistema. O Módulo WCLD pode ser um instrumento autônomo com o acréscimo de um Módulo e Plataforma de Entrada/Saída (I/O) ou pode ser integrado em uma rede sofisticada de análise multicomponente. O módulo analisador WCLD foi projetado para atender aos requisitos rigorosos da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para monitoramento de NOx.

Principais características

  • Módulo de tratamento de amostra aquecida para amostras de gás quente/úmido
  • Elimina a perda de NO2 no condensado da amostra
  • O resfriador Peltier integrado remove a umidade após a conversão do NO2
  • O detector de estado sólido resfriado termoeletricamente garante a alta estabilidade
  • Desligamento de ozonizador automático de perda de pressão de ar
  • Capacidades de controle remoto e calibração automática
  • Diagnóstico on-line
  • Conversor de NO2 carbono vítreo sem interferência eficiente
  • Minimiza os requisitos de tratamento de amostra externos
  • Atende os requisitos da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para monitoramento de NOx