Fallback image
rosemount workstation unit for cargo monitoring

Unidade da estação de trabalho Rosemount™

View ullage, temperature, and vapor pressure in real time. Create trend graphs, monitor all tank data, and stay in control with a marine-ready workstation built for clarity and confidence.

Observe os dados instantâneos do tanque com a unidade da estação de trabalho (WSU) Rosemount. Esta unidade consiste em um computador da estação de trabalho (WSC) e um monitor da estação de trabalho (WSM). Pode ser usada para observar ulagem do tanque, temperatura, pressão de vapor e todos os outros dados gerenciados pelo CMS Rosemount. Com as funções integradas, é fácil criar gráficos de tendência para monitorar um parâmetro específico.

Principais características

  • Comunica-se com outros sistemas, tais como a calculadora de carga, o sistema de automação integrado ou um sistema de computador host do navio.
  • O computador e o monitor possuem aprovação para uso em atmosfera marinha.
  • Obtenha a visão geral com diagramas mímicos ou sinóticos exibindo diagramas de tubulação, símbolos para itens monitorados e apresentação de valores em figuras e gráficos.
  • As informações podem ser apresentadas em grupos de textos customizados, assim como em gráficos interativos.
  • Ulagens de tanques de carga e de sobras, temperaturas e pressões de vapor
  • Capacidade de carregamento e descarga (m/h) por tanque
  • Níveis de água fresca, lastro e combustível do tanque
  • Medição dos calados do navio
  • Indicação de lista e corte das medições de calados
  • Volume e peso (como calculado pela calculadora de carga on-line)
  • Indicação de alarmes fixos e ajustáveis (Hi Hi, Hi, Lo e Lo Lo para todos os valores de processo)