Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XECLD Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XECLD Analisador contínuo de gás

provides precise NOx monitoring for commercial and industrial sites, utilizing advanced chemiluminescence technology.

Feito para detectar concentrações ultrabaixas de emissões de NOx em aplicações de combustão industrial e comercial, o Rosemount XECLD Analisador contínuo de gás usa tecnologia de detecção de quimioluminescência (CLD) de estado sólido altamente estável para ajudar os operadores a comprovar a conformidade com as normas ambientais. Projetado para confiabilidade ideal e manutenção sem preocupações, o XECLD elimina bombas de vácuo, reduzindo a fonte de vibração que pode comprometer a integridade dos ativos e a confiabilidade da medição.

Principais características

  • Faixas de medição de NOx muito amplas, selecionáveis pelo usuário, de 0 a 5 ppm até 10.000 ppm.
  • Ideal não apenas para monitoramento de emissões de NOx em aplicações de combustão industrial, mas também para emissões de veículos e testes de motor, bem como medição de pureza em aplicações médicas e de alimentos e bebidas.
  • A montagem do detector em estado sólido, refrigerado termoeletricamente, garante um desempenho confiável e maior vida útil operacional.
  • A interface web integrada permite a configuração e o monitoramento do analisador sem a necessidade de instalar software adicional.
  • Os diagnósticos avançados aprimoram a visibilidade das condições do processo e da condição do analisador e fornecem informações precisas para melhorar a confiabilidade e a eficiência.
  • Apresenta uma interface do operador local (LOI) intuitiva e fácil de usar para operar o analisador sem a necessidade de um computador ou comunicadores portáteis.
  • Projetado em torno do procedimento 7E do Método da EPA dos EUA e da Norma Europeia EN 14792:2017 para o monitoramento de emissões de NOx confiável.
  • Usa a tecnologia de detecção de quimioluminescência experimentada e verdadeira, pioneira da Beckman da Emerson, que ainda continua sendo o método de referência padrão da indústria para a medição de óxidos de nitrogênio (NOx).